2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FK2W16-A30-P14-D7

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Surface Treatment
ST
B
B [mm]
A 1mm Increment
A [mm]
P 1mm Increment
P [mm]
D Selection
DS [mm]
T
T [mm]
1
2
3
4
5
6
FK2WS6-A30-P8-D4
304 Stainless Steel
-
6
30
8
4
2
FK2WS10-A30-P8-D4
304 Stainless Steel
-
10
30
8
4
3
FK2W16-A30-P14-D7
1045 Carbon Steel
-
16
30
14
7
6
FK2W22-A30-P14-D7
1045 Carbon Steel
-
22
30
14
7
6
FK2W25-A30-P14-D7
1045 Carbon Steel
-
25
30
14
7
6
FK2W38-A30-P14-D7
1045 Carbon Steel
-
38
30
14
7
6
Näytä pakattu näyttö (6 määritettävät tuotteet)
ShorttextSquare Washers - Configurable A Dimension Two-Holes
Viimeisin muutos29.05.2023 07:54:57
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties